HDA 4778-H-6000-000(psi)

Номер на част
920664
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен
Изходен сигнал HSI интерфейс
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 6000
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Относително