EDS 3148-5-02,5-000-F1

Номер на част
920537
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 2.5
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR, PSI, MPA
Тип налягане Абсолютно
Дисплей Да