EDS 4448-0400-2-PP-000

Номер на част
920097
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 400
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително
Дисплей Не