Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
P1 интерфейс за програмиране |
Електрическа връзка |
M12x1 / 5p |
Механична връзка |
G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Превключващи изходи |
1 |
Макс. стойност на диапазона на настройка |
100 |
Мин. стойност на диапазона на настройка |
0 |
Единица за налягане |
BAR |
Тип налягане |
Относително |
Дисплей |
Не |