Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрение |
UL одобрение |
Електрическа връзка |
M12x1 / 4p |
Механична връзка |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен |
Изходен сигнал |
4 до 20 mA (2-проводен) |
Точност |
1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането |
3000 |
Мин. стойност на диапазона на налягането |
0 |
Единица за налягане |
PSI |
Тип налягане |
Относително |