Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | 0 до 10 V |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 2.5 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Абсолютно |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
BG
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
EN
(6.23 MB)