Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Дисплей |
Да |
Принцип на измерване |
Капацитивен |
Дължина на пръта [mm] |
520 |
Обхват на измерване [mm] |
390 |
Превключващи изходи |
1 |
Допълнителен интерфейс |
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Механична връзка |
Тръба 22 mm |
Електрическа връзка |
M12x1, 4-полюсен |
Интегриран температурен сензор |
Да |
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |