Технически данни
Електрическа връзка | M12x1, 4-полюсен |
---|---|
Механична връзка | Тръба 22 mm |
Допълнителен интерфейс | 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Превключващи изходи | 1 |
Обхват на измерване [mm] | 290 |
Принцип на измерване | Капацитивен |
Дисплей | Да |
Интегриран температурен сензор | Не |
Дължина на пръта [mm] | 410 |
Одобрения и сертификати | UL одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура
BG
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура
BG
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура
EN
(0.73 MB)