ENS 3218-5-0250-000-K

Номер на част
909209
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен
Механична връзка Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 2
Обхват на измерване [mm] 170
Принцип на измерване Капацитивен
Дисплей Да
Интегриран температурен сензор Не
Дължина на пръта [mm] 250
Одобрения и сертификати UL одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура BG

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(0.73 MB)