HDA 4446-B-016-000

Номер на част
909197
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 16
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Продуктова брошура BG

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Продуктова брошура EN

(6.23 MB)