HDA 4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Номер на част
909163
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка DIN EN 175301-803 /3p + PE
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 1
Мин. стойност на диапазона на налягането -1
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.89 MB)