Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Дължина на температурната сонда |
0 |
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Превключващи изходи |
2 |
Макс. стойност на температурния диапазон |
150 |
Мин. стойност на температурния диапазон |
-30 |
Температурна сонда |
прекратен |
Дисплей |
Да |
Електрическа връзка |
M12x1 / 5p |
Механична връзка |
Няма |