EDS 3346-3-0001-000-F1 (-1...+1bar)

Номер на част
908571
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 1
Макс. стойност на диапазона на настройка 1
Мин. стойност на диапазона на настройка -1
Единица за налягане BAR, PSI, MPA
Тип налягане Относително
Дисплей Да