Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V |
Електрическа връзка |
M12x1 / 5p |
Механична връзка |
1/4-18 NPT / външен |
Превключващи изходи |
2 |
Макс. стойност на диапазона на настройка |
75 |
Мин. стойност на диапазона на настройка |
-14 |
Единица за налягане |
BAR, PSI, MPA |
Тип налягане |
Относително |
Дисплей |
Да |