ETS 4146-B-006-000

Номер на част
908335
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 6
Точност 0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение Няма
Изходен сигнал 0 до 10 V