HDA 7446-B-060-000

Номер на част
908114
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 1,00% макс.=0,5% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 60
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително