HDA 4775-B-3000-000(PSI)

Номер на част
907196
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка DIN EN 175301-803 /3p + PE
Механична връзка 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 3000
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Относително