Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | 4 до 20 mA (2-проводен) |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 60 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
BG
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Продуктова брошура
EN
(6.23 MB)