ETS 1701-100-000

Номер на част
906628
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на температурната сонда 0
Одобрения и сертификати Не
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 4
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон 0
Температурна сонда прекратен
Дисплей Да
Електрическа връзка Клемна лента
Механична връзка Няма