HDA 4745-A-600-031(350bar)

Номер на част
906503
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка DIN EN 175301-803 /3p + PE
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 350
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително