HDA 4744-A-016-000

Номер на част
906298
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 16
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително