Технически данни
Одобрения и сертификати | Не |
---|---|
Допълнителен интерфейс | От 4 до 20 mA, 0 до 10 V |
Електрическа връзка | Клемна лента |
Механична връзка | G1/4 ISO 1179-1 / външен |
Превключващи изходи | 4 |
Макс. стойност на диапазона на настройка | 16 |
Мин. стойност на диапазона на настройка | 0 |
Единица за налягане | BAR, PSI, MPA |
Тип налягане | Относително |
Дисплей | Да |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 1700 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Продуктова брошура
BG
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Продуктова брошура
EN
(0.77 MB)