Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Комбинация |
Без BV комбинация |
Мониторинг на позицията на превключвателя |
С мех. краен изключвател |
Ключалка |
Без заключване |
Отвори за фиксиране |
Без фиксиращи отвори |
Сертификат за одобрение/тест |
Без одобрение |
Задействане |
Ръчен лост |
Номинално налягане |
580 |
Номинално налягане |
4 |
Номинално налягане |
40 |
Дизайн на лоста |
Лост за управление |
Повърхностна защита |
Без |
Код на материала |
Неръждаема стомана-нер. ст.-PTFE-FKM/PTFE |
Материал на корпуса, сферичен кран |
Неръждаема стомана |
Обозначение на връзка/фланец |
Rp |
Тип връзка |
Женска резба |
Номинален размер DN |
20 |
Конструкция |
KHN |
Обозначение на обекта |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Номер на частта |
852421 |