RVE-G1/2-01-V-2,0

Номер на част
717768
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
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина 08220
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти RVE-G1/2
Налягане на отваряне [bar] 2
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)