ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

Номер на част
717557
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция О-пръстен на контролната макара
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 13.4
Тип корекция Не е наличен
Кухина 20021
Qmax клапани [l/min] 300
Семейство продукти ERVE20021
Налягане на отваряне [bar] 1
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 300
Ном. размер 20
Обозначение на обекта ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 717557
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура BG

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)