В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
Парче
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент с макс. нал. лим.
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти DB4E
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 630
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 30
Обхват на настройка на налягането [bar] 30 - 630
Ном. размер 4
Обозначение на обекта DB4E-01X-630M
Pmax [bar] 630
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 716042
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB4E Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)