SBVE08021-01-C-V-4,6-420V280

Номер на част
711773
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
Настройка на налягането [bar] 280
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 4.6
Тип корекция Инструмент
Кухина 08021
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти SBVE08021
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 50 - 420
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 30
Обхват на настройка на налягането [bar] 50 - 420
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Продуктова брошура BG

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Продуктова брошура EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)