DSR5E-010/100V

Номер на част
710280
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за защита от свръхналягане
Тип корекция Инструмент
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 15
Семейство продукти DSR5E
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 25 - 350
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 15
Обхват на настройка на налягането [bar] 25 - 100
Ном. размер 5
Обозначение на обекта DSR5E-010/100V
Pmax [bar] 500
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 710280
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DSR5E Overpressure Protection Valve
Продуктова брошура BG

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Продуктова брошура EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)