DMVE-G1/2-01X-140H

Номер на част
710256
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Ръчно
Кухина 08030
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти DMVE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 10 - 140
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 30
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 140
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 710256
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DMVE Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)