WVT-8S-1-verzinkt

Номер на част
710134
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Совалков клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 25
Семейство продукти WVT-8
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 25
Ном. размер 8
Обозначение на обекта WVT-8S-1-verzinkt
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Номер на частта 710134
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)