ERVE16021-01-C-V-13-1

Номер на част
710001
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 13
Тип корекция Не е наличен
Кухина 16021
Qmax клапани [l/min] 150
Семейство продукти ERVE16021
Налягане на отваряне [bar] 1
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 150
Ном. размер 16
Обозначение на обекта ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 710001
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура BG

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Продуктова брошура EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)