RV-12-01.1/0-1 BAR *

Номер на част
707502
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
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 160
Семейство продукти RV-12
Налягане на отваряне [bar] 1
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 160
Ном. размер 12
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Продуктова брошура BG

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Продуктова брошура EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)