RV-08-01.1/0

Номер на част
705829
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти RV-08
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 40
Ном. размер 8
Обозначение на обекта RV-08-01.1/0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Inch
Номер на частта 705829
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Продуктова брошура BG

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Продуктова брошура EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)