DRV-16-01.6/0

Номер на част
705550
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Ръчно
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 180
Q семейство продукти [l/min] 0 - 180
Семейство продукти DRV-16
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на дебита [l/min] 0 - 180
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 16
Обозначение на обекта DRV-16-01.5/0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 705550
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)