DRV-12-01.6/0

Номер на част
705538
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Ръчно
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 90
Q семейство продукти [l/min] 0 - 90
Семейство продукти DRV-12
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на дебита [l/min] 0 - 90
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DRV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 705538
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)