DVE08920-12-C-V

Номер на част
705487
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
Допълнителна функция Фин шпиндел на дросела
Модел ZnNi повърхност
Тип корекция Инструмент с капачка
Кухина 08920
Qmax клапани [l/min] 50
Q семейство продукти [l/min] 0 - 50
Семейство продукти DVE08
Обхват на дебита [l/min] 0 - 50
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DVE08920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 705487
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)