DVP-08-12.1

Номер на част
705388
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
Допълнителна функция Фин шпиндел на дросела
Модел ZnNi повърхност
Тип корекция Инструмент с капачка
Кухина МОНТИРАНА ПЛОЧА
Qmax клапани [l/min] 50
Q семейство продукти [l/min] 0 - 50
Семейство продукти DVP-08
Обхват на дебита [l/min] 0 - 50
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DVP-08-12.1
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 705388
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Продуктова брошура BG

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Продуктова брошура EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)