DV-10-30.1/0

Номер на част
705150
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
Модел Неръждаема стомана
Тип корекция Ръчно
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 60
Q семейство продукти [l/min] 0
Семейство продукти DV-10
Обхват на дебита [l/min] 0
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 705150
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)