KHM3S-65-1333-16X-BW-5211

Номер на част
704441
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Конструкция KHM3S
Номинален размер DN 65
Тип връзка Заваръчна връзка
Обозначение на връзка/фланец Челна заварка
Стандартно ASME B16.34
Материал на корпуса, сферичен кран Стомана
Код на материала Стомана-неръждаема стомана-PTFE-FKM/PTFE
Повърхностна защита Фосфатно покритие
Дизайн на лоста Лост за управление
Размер на гаечен ключ Няма подробности
Номинално налягане 16
Номинално налягане 1.6
Номинално налягане 232
Задействане Ръчен лост
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение
Отвори за фиксиране Без фиксиращи отвори
Ключалка Без заключване
Мониторинг на позицията на превключвателя Без превключвател поз. наблюдение
Комбинация Без BV комбинация
Обозначение на обекта KHM3S-65-1333-16X-BW-5211
Номер на частта 704441

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)