Технически данни
Конструкция | KHM3S |
---|---|
Номинален размер DN | 10 |
Тип връзка | Заваръчна връзка |
Обозначение на връзка/фланец | Челна заварка |
Стандартно | ASME B16.34 |
Материал на корпуса, сферичен кран | Стомана |
Код на материала | Стомана-неръждаема стомана-PTFE-FKM/PTFE |
Повърхностна защита | Фосфатно покритие |
Дизайн на лоста | Лост за управление |
Размер на гаечен ключ | Няма подробности |
Номинално налягане | 64 |
Номинално налягане | 6.4 |
Номинално налягане | 928 |
Задействане | Ръчен лост |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Отвори за фиксиране | Без фиксиращи отвори |
Ключалка | Без заключване |
Мониторинг на позицията на превключвателя | Без превключвател поз. наблюдение |
Комбинация | Без BV комбинация |
Обозначение на обекта | KHM3S-10-1333-16X-BW |
Номер на частта | 704419 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.25 MB)