Технически данни
Номинално налягане [MPa] | 0.05 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 0.5 |
Повърхностна защита | Стомана, поцинкована (отв. + гайка) |
Монтажна гайка | С (фас. гайка) |
Закрепващ винт, FSA | M12 |
Контрастен панел | HYDAC |
Материал, рамка, FSA | Алуминий |
Материал, конектор, FSA | PA |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Термометър със сонда |
Материал на тръбата | PA |
Геометрия на тръбата | Овален |
Уплътнение/О-пръстен | 0 |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | NBR |
Ном. размер FSA/FSK | 76 |
Модел, FSA/FSK | FSA |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура
BG
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура
EN
(0.57 MB)