PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42

Номер на част
6267157
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Одобрение CE
Тегло 3.4
Напрежение (60 Hz) 230 - 0
Напрежение (50 Hz) 230 - 0