PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ

Номер на част
6261903
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Одобрение CE, CURUS, EAC, ACS, TR, WRAS
Тегло 52.1
Напрежение (60 Hz) 440 - 480
Напрежение (50 Hz) 380 - 415