4WH E 25 E S01/V

Номер на част
6079051
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 4/3 насочващ клапан
Задействане Хидравличен
Серия клапани 4WH E 25 E
Кухина ISO 4401-08-08-0-05
Qmax клапани [l/min] 600
Семейство продукти 4WH E 25 E
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 320
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 600
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 600
Ном. размер 25
Обозначение на обекта 4WH E 25 E S01/V
Pmax [bar] 320
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 6079051
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
4WH25 Directional spool valve
Продуктова брошура BG

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Продуктова брошура EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)