P4WEE 06 E16 D01-24PG E1B/V

Номер на част
6078979
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 40
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка OBE
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти P4WEE 6 E
Тип конектор С бордова електроника
Функция Макарен вентил
Ном. размер 6
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Продуктова брошура BG

(1.87 MB)

P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Продуктова брошура EN

(1.87 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер BG

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)