ZW-DM06-01-PB 70V- V *

Номер на част
6074687
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Позиционен клапан Налягане при B
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 50
Семейство продукти ZW-DM06
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 3 - 280
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 50
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 70
Ном. размер 6
Обозначение на обекта ZW-DM06-01-PB 70V- V *
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 6074687
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура BG

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)