ZW-DB06-01-ABT 350V- V *

Номер на част
6074670
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Позиционен клапан А и Б до Т
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 75
Семейство продукти ZW-DB06
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 75
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 350
Ном. размер 6
Обозначение на обекта ZW-DB06-01-ABT 350V- V *
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 6074670
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура BG

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)