ZW-RP06-01-AA -V *

Номер на част
6074190
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 3.4
Позиционен клапан Изх. измервател в порт А
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 50
Семейство продукти ZW-RP06
Налягане на отваряне [bar] 3
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 50
Ном. размер 6
Обозначение на обекта ZW-RP06-01-AA -V *
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 6074190
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура BG

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)