ZW-SDR06-01-AB -V *

Номер на част
6074187
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Позиционен клапан Налягане в А и В
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 50
Q семейство продукти [l/min] 0 - 50
Семейство продукти ZW-SDR06
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на дебита [l/min] 0 - 50
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа с проверка на обратния поток
Ном. размер 6
Обозначение на обекта ZW-SDR06-01-AB -V *
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 6074187
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура BG

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)