RP08A-01-C-N-15-3

Номер на част
561916
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 3
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти RP08A
Налягане на отваряне [bar] 1
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 38
Ном. размер 8
Обозначение на обекта RP08A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 561916
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)